Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Google-Übersetzung,

    Der Stiebel Eltron Tempra 36 Plus Durchlauferhitzer verfügt über die exklusive, von Stiebel Eltron erfundene deutsche patentierte Advanced Flow Control™-Technologie zur automatischen Aufrechterhaltung der Wassertemperatur für konstanten Komfort. Es reduziert den Durchfluss leicht, wenn der Warmwasserbedarf die Kapazität übersteigt, um sicherzustellen, dass heiße Duschen nie unterbrochen werden. Tempra 36 Plus verbraucht in der Regel 15-20 % weniger Energie im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Warmwasserspeichern. Abhängig von den persönlichen Nutzungsgewohnheiten zu Hause lässt sich jedoch deutlich mehr Energie einsparen. Der Unterschied besteht darin, dass herkömmliche Warmwasserbereiter kontinuierlich heißes Wasser speichern und dadurch 15 % bis 20 % der verbrauchten Gesamtenergie an die Umgebung abgeben. Dies wird Standby-Wärmeverlust genannt. Tank-Warmwasserbereiter, die mit Gas oder Öl betrieben werden, sind noch weniger effizient, da sie auch Wärme über ihre Lüftungsöffnungen ins Freie abgeben. Unsere Durchlauferhitzer müssen nicht entlüftet werden und speichern kein heißes Wasser, das darauf wartet, dass Sie es verwenden. Sie arbeiten nach Bedarf, um kontinuierlich und endlos heißes Wasser bereitzustellen, wenn Sie es brauchen, und keine Energie zu verschwenden, wenn Sie es nicht brauchen.

    • Bedarfsgerechte, kontinuierliche und unbegrenzte Versorgung mit Warmwasser
    • Schlankes Design spart Platz und keine Entlüftung erforderlich
    • Elektronischer Schalter aktiviert für praktisch geräuschlosen Betrieb. Phasen- einphasig 60 Hz. Spannung: 208 V. Leistung: 27 kW
    • Kupferummanteltes Heizelement in Kupferzylinder untergebracht
    • 7 Jahre Leckage- und 3 Jahre Teilegarantie

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V
      Wattage: 36 KW/27 KW
      Min. recommended household electric service 300 A
      Amperage draw: 150 A/132 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 3 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 3 x 8/2 AWG
      Max. temperature rises: 92 F/92 F at 1.50 GPM, 92 F/82 F at 2.25 GPM, 82 F/61 F at 3.00 GPM, 55 F/41 F at 4.50 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.50 GPM/1.9l/min
      Weight: 19 lb/8.6 kg
      Nominal water volume: 0.39 gal/1.5l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStiebel-Eltron-Tempra-36-Plus-239225-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • ProduktfamilieWater Heating
    • ProduktgruppeTempera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.5
    • Breite (Inches)16.63
    • Tiefe (Inches)4.63
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Klassifizierung22 33 13
    • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11
    • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit