Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Mounted
Swing Out Eyewash
Model: S2260

Deck Mounted Swing Out Eyewash Model: S2260

Google-Übersetzung,
An Deck montierte, ausschwenkbare Augendusche, Modell: S2260. Die ausschwenkbare Bedienung bietet sofortigen Zugriff und maximiert den Platz (S2260 bietet ein Schwenken im Uhrzeigersinn). „First Aid Red“-Beschilderung und Augenkappen sorgen für hohe Sichtbarkeit. Aktivierung durch ein Keramik-Offenhalteventil in einem bleifreien Messinggehäuse. Staubschutzkappen schützen die Augenduschenelemente bei Nichtgebrauch. Der Quick Switch Augenduschenblock ist: von einer einzigen Versorgungsquelle angetrieben, um einen symmetrischen und gleichmäßigen Durchfluss durch jeden Sprühkopf zu gewährleisten. Selbstentleerung, wodurch Bakterienwachstum reduziert wird. Leicht zu entfernen und zu warten, wodurch die Versorgungsleitungen gespült werden können. Der Quick Switch Augenduschenblock kann mit oder ohne Filter spezifiziert werden. Rohrleitungen können vernickelt (mit Edelstahlgriff) oder poliertem Chrom spezifiziert werden. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die an Deck montierte, ausschwenkbare Augendusche von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung bereitzustellen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeck-mounted-swing-out-eyewash-model-s2260
  • ProduktfamilieSwing Out Eyewash
  • ProduktgruppeS2260
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit