StoPowerwall ® DrainScreen ® ist eine Stuckwandverkleidung aus Portlandzement, die für den Einsatz auf vorschriftsmäßigem Beton, Betonmauerwerk und Rahmenwandkonstruktionen vorgesehen ist. Es enthält eine flüssigkeitsaufgetragene luft- und wasserbeständige Barriere, eine wasserbeständige Barriere (WRB) aus Papier oder Filz, die den Vorschriften entspricht, einen Drainagehohlraum, eine Metallputzbasis, die den Vorschriften entspricht, Portlandzement-Stuck, Sto-Grundierungen und strukturierte oder kundenspezifische Sto-Gußoberflächen.
StoPowerwall Stucco ist ASTM C926-konform und wird in zwei Schichten gemäß den ASTM C926-Praktiken installiert. StoPowerwall Stuck ist als Konzentrat erhältlich, dem auf der Baustelle abgestufter Sand hinzugefügt wird, oder vorgeschliffen, um das Mischen auf der Baustelle zu vereinfachen. Anstelle von Portlandzement-Stuckoberflächen werden Sto-eigene eingefärbte strukturierte Oberflächen oder kundenspezifische Sto-Gussoberflächen verwendet, um hellere, sattere Farben und Texturen zu erzielen und eine Vielzahl von Oberflächenoptiken wie Stein, Ziegel oder Holz auf einem einzigen Substrat zu bieten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |