StoVentec® Faserzement ist ein einzigartiges Paneelsystem mit den zusätzlichen Vorteilen einer hinterlüfteten Fassadenkonstruktion, das dauerhaften Witterungsschutz und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Dieses komplette, aus einer Hand gefertigte hinterlüftete Fassadensystem wurde von Sto entwickelt und konstruiert. Alle Außenwandkomponenten arbeiten nahtlos zusammen und gewährleisten so verbesserte Leistung und Langlebigkeit.
StoVentec Faserzement bietet eine vielseitige Palette an glatten oder strukturierten Oberflächen und lebendigen Farben für individuelle Designs, die zu jedem Projekt passen. Erhältlich mit oder ohne Pigmentierung, bleibt die Farbe im gesamten Paneel gleichmäßig, was für dauerhafte Schönheit sorgt und den Wartungsaufwand reduziert. Die flexiblen Designoptionen von StoVentec ermöglichen zudem individuelle Formen und Größen und bieten unzählige Möglichkeiten für kreative Fassaden und Innenräume. Das verdeckte Befestigungssystem unterstreicht klare Linien für einen modernen Look, während das robuste Material sein Aussehen über lange Zeit mit minimalem Pflegeaufwand bewahrt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |