Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES

    StoTherm® ci MVES

    Google-Übersetzung,

    StoTherm® ci MVES ist ein technisches Dämmwandsystem mit Adhered Masonry Veneer (AMV) – Klinker, Naturstein, Keramikfliesen oder Kulturstein. StoTherm MVES ist eine hocheffiziente und kostengünstige Lösung, um die ästhetische Vision eines Architekten zu unterstützen, und bietet außerdem erstklassige Leistung durch die Integration der innovativen wasserbeständigen Luft- und Feuchtigkeitsbarrieretechnologie und des Mauerwerk-Furnierklebstoffs StoColl KM.

    StoColl KM ist ein leistungsstarker, polymermodifizierter, dünn abbindender Portlandzement-Klebstoff, der eine hervorragende Frost-Tau-Beständigkeit und eine hohe Haftfestigkeit bietet und mit einer scheinbar endlosen Auswahl an Mauerwerksfurnieren verwendet werden kann, die den Vorschriften entsprechen.

    Spezifikation

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ESR 1748, ICC ESR 1233, ASTM E 2357, ASHRAE 90.1-2019
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA E119
      • Continuous Insulation: 1" minimum - 4" maximum (EPS/XPS)
      • System weight: < 21 psf (103 kg/m2) with 15 psf (73.2 kg/m2) thin veneer
      • Adhered Masonry Veneer Weight: Maximum allowable weight: 15 lb/ft2 (70 kg/m2) for thin brick, manufactures stone, and natural stone, 9 lb/ft2 (44 kg/m2) for porcelain and ceramic tile
      • Grouting and Pointing: ANSI 118.7 compliant mortar in conformance with the manufacturer's instructions
      • Twelve Year Limited Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersto_therm_ci_mves
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeWall Cladding Sheets
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung07 24 19
    • Format2014TitelWater-Drainage Exterior Insulation and Finish System
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit