Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass

    StoVentec® Glass

    Google-Übersetzung,

    StoVentec® Glass ist ein entwässertes und hinterlüftetes vorgehängtes Fassadensystem mit offener Fuge, das vollständig aus einer Hand garantiert wird – Sto Corp. Das System besteht aus vier Hauptkomponenten: einer Luft- und Feuchtigkeitsbarriere, einer verstellbaren Unterkonstruktion aus Edelstahl und Aluminium, thermisch Isolierung und eine vorgefertigte undurchsichtige Glasplattenanordnung.

    StoVentec Glass Panels sind projektspezifische Sonderanfertigungen, die vollflächig mit einer Trägerplatte zu einem untrennbaren Verbund verklebt werden. Die Paneele sind in einer Vielzahl von Größen und Formen, einer beeindruckenden Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Farben sowie Optionen für den Direktdruck auf Glas erhältlich. Alle Farben und Designs werden in das Glas eingeschmolzen, sodass die Paneele nicht verschleißen, zerkratzen, verblassen oder Wasserschäden erleiden.

    Spezifikation
    • Uses
      StoVentec® Glass

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filledCMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ES AC 212, ICC ESR 1233
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 220, ASTM E119, ASTM E84, Intertek Design Listing STO/CWP 30-02 & 25-01
      • Continuous Insulation: Owens Corning Thermafiber® RainBarrier® 45 (Mineral Wool)
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 (CAN/ULC S-702, Type I) 2"- 7" (51-178mm) Standard
      • Larger insulation widths allowed withconsiderations for compliance of local building and design codes and requirements
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersto_ventec_glass
    • ProduktfamilieFacade cladding
    • ProduktgruppeRainscreen cladding
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-25
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameExterior finishing materials
    • UNSPSCCode3015
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit