Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades

    StoVentec® for masonry veneer facades

    Google-Übersetzung,

    StoVentec® für Mauerwerk-Furnier-Fassaden ist ein entwässertes und hinterlüftetes, voll ausgereiftes vorgehängtes Fassadensystem für den Einsatz mit dünnen Mauerwerk-Furnieren. Das System besteht aus fünf Hauptkomponenten: einer Luft- und Feuchtigkeitsbarriere, einer verstellbaren Unterkonstruktion, einer Wärmedämmung, einer leichten Verbundträgerplatte aus recyceltem Glasgranulat und der Mauerwerksverblendung.

    Alle Sto-Komponenten sind durch eine One-Source-Garantie von Sto Corp. abgedeckt, werden unter einem ISO 9001-zertifizierten Qualitätssystem hergestellt und als System geprüft, um den Anforderungen der Bauvorschriften zu entsprechen. StoVentec® für Mauerwerksfassaden bietet hohe Schlag- und Durchstoßfestigkeit, Energieeffizienz und Brandschutz bei gleichzeitig großer Gestaltungsfreiheit.

    Spezifikation
    • Uses

      StoVentec® Render

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ES AC 212, ICC ESR 1233
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 220, ASTM E119, ASTM E84, Intertek Design Listing STO/CWP 30-02 & 25-01
      • Continuous Insulation: Owens Corning Thermafiber® RainBarrier® 45 (Mineral Wool)
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 (CAN/ULC S-702, Type I) 2"- 7" (51-178mm) Standard
      • Thin Brick design compliance with ASTM C1088, type suitable for environmental exposure and as certified by manufacturer
      • Larger insulation widths allowed with considerations for compliance of local building and design codes and requirements
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersto_ventec_mvf
    • ProduktfamilieFacade cladding
    • ProduktgruppeRainscreen cladding
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasgranulat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • UNSPSCNameExterior finishing materials
    • UNSPSCCode3015
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit