Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render

    StoVentec® Render

    Google-Übersetzung,

    StoVentec® Render Rainscreen® Systeme verleihen der Gebäudehülle Eleganz und überlegene Energieeffizienz. Das technisch ausgereifte Schichtsystem besteht aus einer Luft- und Feuchtigkeitssperre, einer Unterkonstruktion aus Edelstahlwinkeln und Aluminiumprofilen, einer Mineralwolle-Wärmedämmplatte, einer Trägerplatte und dem Sto-Architekturputz. Die Trägerplatten sind vor Ort zu installieren, flexibel und einfach zu schneiden, was es einfach macht, einzigartige architektonische Formen zu erzielen, einschließlich nahtfreier gekrümmter Oberflächen.

    Die große Auswahl an architektonischen Abschlusssystemen von Sto bietet die breiteste Palette an Ästhetik, die in einem Regenschutzsystem verfügbar ist, und ermöglicht es Designern, einzigartige Wände zu schaffen, die nahtlos funktionieren.

    Spezifikation
    • Uses

      StoVentec® Render

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ES AC 212, ICC ESR 1233
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 220, ASTM E119, ASTM E84, Intertek Design Listing STO/CWP 30-02 & 25-01
      • Continuous Insulation: Owens Corning Thermafiber® RainBarrier® 45 (Mineral Wool)
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 (CAN/ULC S-702, Type I) 2"- 7" (51-178mm) Standard
      • Larger insulation widths allowed with considerations for compliance of local building and design codes and requirements
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersto_ventec_render
    • ProduktfamilieFacade cladding
    • ProduktgruppeRainscreen cladding
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasgranulat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • UNSPSCNameExterior finishing materials
    • UNSPSCCode3015
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit