Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-033-08

Storax Louvre Wall ST-033-08

Google-Übersetzung,
ST-033-08 | Einbruchsicheres Z-Profil aus stranggepresstem Aluminium mit 33,3 mm Teilung und 26 % freier Fläche. Entwickelt für Hochrisikoanwendungen wie Hochspannungskabinen, Sichtschutz oder raue Wetterbedingungen.
Spezifikation
  • ST-033-08 | Extruded aluminium intrusion-resistant Z-profile with a 33.3 mm pitch and 26% physical free area. Designed for high-risk applications like high-voltage cabins, visual shielding or harsh weather environments. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon color (60–80 microns). Available with single or double doors and standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 42.3 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-033-08
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit