Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-033-Close
Storax Louvre Wall ST-033-Close

    Storax Louvre Wall ST-033-Close

    Google-Übersetzung,

    ST-033-CLOSE | Z-förmiges, extrudiertes Aluminium-Zwischengitter mit einem Abstand von 33,3 mm und 0 % freiem Querschnitt.

    Spezifikation
    • The ST-033-CLOSE is an extruded Z-shaped aluminium false louver with a pitch of 33.3 mm and 0% free area, providing a completely closed visual appearance. It is manufactured from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66) and is available in an anodised finish of 20 microns or powder coated in any desired RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness of 60 to 80 microns. An optional perforated version (ST-033-PERFO) is available for insect protection, featuring perforations of 11.5 x 3 mm.
      The system can be supplied with a fixed top louver (ST-033-CLOSE) and with single or double doors, including standard STORAX door hardware. Two types of louver holders are available: the single holder ST-033-11 with a width of 30 mm, and the double holder ST-033-12 with a width of 34 mm, which accommodates thermal expansion.
      The maximum span is 1400 mm at a wind pressure of qb 800 Pa. The dimensions of the louver blade are 20.4 x 37.5 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-033-close
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit