Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-033-v

Storax Louvre Wall ST-033-v

Google-Übersetzung,
ST-033-V | Stranggepresstes V-förmiges Aluminiumprofil mit einer Teilung von 33,3 mm und 43 % freier Fläche.
Spezifikation
  • ST-033-V | Extruded V-shaped aluminium profile with a 33.3 mm pitch and 43% physical free area. Designed for high-risk applications such as high-voltage enclosures, anti-intrusion protection, visual shielding, or harsh weather resistance. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 microns). Also suitable for vertical installation. Single and double doors available with standard STORAX fittings. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 800 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 39.6 x 37.6 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-033-v
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit