Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF

    Storax Louvre Wall ST-050-HF

    Google-Übersetzung,
    ST-050-HF | Stranggepresstes Z-förmiges Aluminiumprofil mit 50 mm Teilung und 60 % freier physikalischer Fläche.
    Spezifikation
    • ST-050-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 50 mm pitch and 60% physical free area. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Variable louvre pitch from 50–100 mm possible with holders ST-050-13/14. Single and double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/12 (50 mm pitch), ST-050-13/14 (variable). Pre-mounted on support profile. Max. span 1050 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 41 x 50 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-050-hf
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit