Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1

    Storax Louvre Wall ST-050-IM1

    Google-Übersetzung,
    ST-050-IM1 | Extrudiertes Z-förmiges ästhetisches Lamellengitter mit insektenabweisender Perforation (27 x 3 mm) und 50 mm Abstand.
    Spezifikation
    • ST-050-IM1 | Extruded Z-shaped aesthetic louvre with insect-repellent perforation (27 x 3 mm) and 50 mm pitch. Physical free area: 34.7%. Also available without perforation (ST-050-CLOSE). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-050-im1
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit