Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-066-06
Storax Louvre Wall ST-066-06

    Storax Louvre Wall ST-066-06

    Google-Übersetzung,
    ST-066-06 | Stranggepresstes Aluminiumprofil mit 66 mm Abstand und guter Luftzirkulation.
    Spezifikation
    • ST-066-06 | Extruded aluminium profile with 66 mm pitch and good airflow. Physical free area: 38%. Variable pitches possible (66–132 mm) using holders ST-066-13/-14. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11/-12/-13/-14, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 31 mm, height 73 mm, K-factor intake 29.11, visual free area 50%, max. span 1500 mm (qb 800 Pa).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-066-06
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit