Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano

    Storax Louvre Wall ST-066-plano

    Google-Übersetzung,
    ST-066-PLANO | Stranggepresstes rechteckiges Aluminiumprofil mit 66 mm Teilung. Freier Querschnitt: 77 %. Geeignet für Sonnenschutz, Sichtschutz, dekorative Verkleidungen, Trennwände und Deckenanwendungen im Innen- und Außenbereich.
    Spezifikation
    • ST-066-PLANO | Extruded rectangular aluminium profile with 66 mm pitch. Physical free area: 77%. Suitable for sun shading, visual screening, decorative cladding, partitions and ceiling applications, both indoor and outdoor. Aesthetic finish possible with plastic end cap ST-066-P-13 (black/grey). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with ST-066-P-11/-12 louvre holder. Technical data: depth 53 mm, height 15 mm, visual and physical free area 77%, max. span 800 mm (qb 800 Pa).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-066-plano
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit