Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-066-V

Storax Louvre Wall ST-066-V

Google-Übersetzung,
ST-066-V | Stranggepresstes V-förmiges Aluminiumprofil mit 66 mm Teilung. Freier Querschnitt: 40,6 %. Geeignet für Sichtschutz, Hochspannungskabinen oder -bereiche.
Spezifikation
  • ST-066-V | Extruded V-shaped aluminium profile with 66 mm pitch. Physical free area: 40.6%. Suitable for visual screening, high-voltage cabins or areas requiring finger protection. When mounted vertically, achieves watertightness class A up to 1.5 m/s (HEVAC). Identical appearance to other ST-066 blades, fully combinable. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with ST-066-11/-12 louvre holders (inverted for this variant). Technical data: depth 61.5 mm, height 74 mm, K-factor intake 66.10, visual free area 70%, max. span 1650 mm (qb 800 Pa).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-066-v
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit