Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-075-HF

Storax Louvre Wall ST-075-HF

Google-Übersetzung,
ST-075-HF | Stranggepresstes Z-förmiges Aluminiumprofil mit 75 mm Teilung. Physikalischer freier Querschnitt: 52 %.
Spezifikation
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-075-hf
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit