Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax Louvre Wall ST-096
Storax Louvre Wall ST-096
Storax Louvre Wall ST-096

    Storax Louvre Wall ST-096

    Google-Übersetzung,
    ST-096 (53 %) – Sonnenschutzprofil aus extrudiertem Aluminium mit variabler Neigung ab 100 mm. Geeignet als Sonnenschutz, Verkleidung oder Sichtschutz. ST-096 Lamellen sind halboffene C-Profile mit Schraubkanälen und einem Gesamtmaß von 96 mm.
    Spezifikation
    • ST-096 (53%) – Extruded aluminium solar shading profile with a variable pitch starting from 100 mm. Suitable for use as sun protection, cladding or visual screening. ST-096 louvres are semi-open C-shaped profiles with screw channels and an overall dimension of 96 mm. Material: aluminium extrusion, alloy EN AW 6063 T66. Finish: anodised (20 micron) F1 or powder coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 micron). Doors: single and double doors available with standard STORAX hardware. Louvre holder: single holder type ST-082-11 (width 28 mm) and double holder for thermal expansion type ST-082-12 (width 45 mm) with connector for 2 louvres. The louvre holder is pre-mounted on a carrier profile. The type of carrier depends on the height span. Technical data: variable pitch, minimum 100 mm. Depth and height 70 mm. Intake K-factor 6.23. Physical free area 53%. Maximum span between two supports 1200 mm at wind load qb 800 Pa.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerst-096
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit