Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storax ventilation Louvre ST-491

Storax ventilation Louvre ST-491

Google-Übersetzung,
Das integrierte Insektenschutzgitter der Ausführung „Storm“ wird aus Aluminiumprofilen AlMgSi 0,5 gemäß EN 12020-2 gefertigt. Es wird standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 2,3 × 2,3 mm) geliefert; auf Anfrage ist auch ein Drahtgitter aus Edelstahl 304 (Maschenweite 6 × 6 mm) erhältlich. Die Oberfläche ist wahlweise naturfarben oder bronzefarben eloxiert (20 µm) oder pulverbeschichtet in allen RAL-, Sikkens-, NCS- oder Interpon-Farben mit einer Schichtdicke von 60 bis 80 µm erhältlich.
Spezifikation
  • Material The ‘storm’ version built-in grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm, the built-in depth is 29 mm and the frame flange measures 21 mm. The minimum production dimensions are 100 × 100 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 418. On request, the frame flange can be provided with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, filter, version without flange, welded blades (RAL-coated versions only) and the ST-494 frame grille. Typical applications This grille is suitable for applications requiring high water resistance at low airflow rates, particularly in windy environments and coastal areas. It is also resistant to drifting snow and ideal for harsh weather conditions.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-428
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Louvre window

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Niederlande