Die Dessin Waschtischarmatur in mittlerer Größe verfügt über ein Kaltstartsystem, das vom ersten Moment an Energie und Wasser spart. Ihr vielseitiges, modernes Design passt perfekt zu jedem Badezimmerstil, während ihre umweltfreundliche Konstruktion besonders hervorsticht: Sie ist aus dreiwertigem Chrom (Chrom III) gefertigt und mit einem Durchflussbegrenzer ausgestattet, um unnötigen Wasserverbrauch zu reduzieren. Zudem ist sie mit flexiblen Schlauchanschlüssen (3/8"-1/2") für die Standardinstallation ausgestattet.
Spezifikation
Cold Start
Water flow limiter: 5 L/min
Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap