Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soller Thermostatic Shower System
Soller Thermostatic Shower System
Soller Thermostatic Shower System
Soller Thermostatic Shower System
Soller Thermostatic Shower System

    Soller Thermostatic Shower System

    Google-Übersetzung,
    SOLLER Minimalistisches Thermostat-Duschsystem, eine raffinierte Ergänzung für Ihr Badezimmer aus der Strohm-Kollektion. Dieses Duschsystem, kategorisiert unter Sanitärarmaturen und Mischbatterien, ist so konzipiert, dass es sowohl moderne Ästhetik als auch präzise Funktionalität bietet. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen: Typ: Thermostat-Duschsäule im minimalistischen Design. Design: Quadratisches Design für eine moderne Ästhetik. Steuerung: Thermostat-Funktionalität für präzise Temperaturregelung. Das minimalistische Thermostat-Duschsystem von SOLLER verfügt über ein quadratisches Design, das sowohl optisch ansprechend als auch praktisch ist . Verbessern Sie Ihr Duscherlebnis mit dieser Kombination aus Stil und Präzision aus der Strohm-Kollektion.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbc_strohm_showers_soller_thermostatic_shower_system_square
    • ProduktfamilieShower systems
    • ProduktgruppeShower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves