Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer

    Origehm washbasin M single lever mixer

    Google-Übersetzung,
    Die Origehm-Armatur mit ihrem eleganten, röhrenförmigen Design vereint Effizienz und modernes Stil. Dank Kaltstartsystem und Durchflussbegrenzer (4 l/min) wird der Wasserverbrauch im Vergleich zu einer Standardarmatur um über 60 % reduziert. Damit ist sie ideal für BREEAM- und LEED-Projekte geeignet. Die Armatur verfügt über eine Easy-Fix-Schnellinstallation, eine hochpräzise Keramikkartusche, einen Antikalk-Luftsprudler und 3/8″-Flexschläuche für eine reibungslose Funktion und lange Lebensdauer. Eine Armatur für maximale Effizienz mit zeitlos modernem Look.
    Spezifikation
      • Washbasin mixer with tubular design
      • Cold-start opening
      • 4 L/min flow limiter
      • Over 60% water savings vs conventional single-lever
      • High-precision ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix quick installation system
      • Includes 3/8" flexible connections
      • Supplied without automatic drain
      • PVD finish with anti-fingerprint treatment (GM and G6)
      • Suitable for BREEAM and LEED projects
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerorigehm-washbasin-m-single-lever-mixer
    • ProduktfamilieBath taps
    • ProduktgruppeBath taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit