STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Four-Smooth-Leaf)
STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Four-Smooth-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Four-Smooth-Leaf)

    Google-Übersetzung,
    Schrankfronten mit Schiebe- oder Flügeltüren, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Von den Türen und Fenstern bis zu den Fronten der Schränke können alle Elemente in der gleichen Farbe gefertigt werden und bieten so eine differenzierte und harmonische Lösung.
    Spezifikation
    • • Sliding or hinged opening options • Frames and guides, 85 mm in sliding opening and 70 mm in hinged opening. • Minimalist leaves, with visible section of only 10 mm (sliding opening) and panel, mirror or glass options. • Option of a minimalist handle integrated into hinged opening • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly and which matches the aesthetics with the interior doors. • There is an option for ejection mechanisms for hinged opening that eliminate handles.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_cabfront_s4
    • ProduktfamilieSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • ProduktgruppeFRENTES DE ARMARIO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien