Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)

    4.4 von 5 Sternen4.4(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein anhebbares Schiebefenster mit Inline-Öffnungsoption. Ausstellbares Schiebefenster, das sich ideal zur Abdeckung großer Flächen eignet. Seine Metallbeschläge sind für Flügel von bis zu 400 kg ausgelegt und machen es zu einer robusten Lösung für große Flächen.
    Spezifikation
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s110p1_fixed
    • ProduktfamilieSistemas Correderas
    • ProduktgruppeSTRUGAL S110P
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien