Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)

    4.4 von 5 Sternen4.4(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Diese Schiebetür basiert auf den modernsten Mit einem zentralen Knoten von nur 42 mm hat diese hochstellbare Schiebetür eine klar minimalistische Ästhetik, die Räume mit maximaler Amplitude und minimaler visueller Beeinträchtigung bietet.
    Spezifikation
    • • 150 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • Straight-cut leaves glazed using glazing beads. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm. • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement). • Option of in-line or raisable sliding metal fittings. • Possibility of tri-slot
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s150rp2
    • ProduktfamilieSistemas Correderas
    • ProduktgruppeSTRUGAL S150RP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien