Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)

    Google-Übersetzung,
    Minimalistische Ästhetik für große architektonische Räume. Diese gehört zum minimalistischen Bereich und ermöglicht eine hervorragende Leuchtkraft und vollständige Sichtbarkeit durch Öffnung von bis zu vier Meter hohen Räumen. Seine hohe thermische und akustische Leistung sorgt für sehr hohe Komfortwerte.
    Spezifikation
    • • 157 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • The frame may be completely hidden in a masonry wall. • Visible leaf face of only 10 mm. • Metal fittings designed for very heavy leaves: up to 500 kg with 42 mm thick glass • Simple agile movements due to its hidden, stainless steel, wheeled carriage system that also permits leaf regulation. • Automatic opening option using motorised leaf. • Enable spaces of up to heights of four metres. • Maximum thermal and acoustic performance • Minimalist aesthetics with a central node of only 27 mm and hidden lateral leaf option.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s160rp_corner
    • ProduktfamilieSistemas Correderas
    • ProduktgruppeSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien