Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Two-Leaf)

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die vielseitigste Tür für Sonnenschutzlösungen. Unser vielseitigster Rollladen mit einer großen Auswahl an möglichen Ausführungen und Öffnungen für besseren Sonnenschutz.
    Spezifikation
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_s44mcc2
    • ProduktfamilieSistemas de Protección Solar
    • ProduktgruppeSTRUGAL S44M CC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShutter systems
    • Klassifizierung10 71 13.13
    • Format2014TitelExterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit