Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
    Strugal

    STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)

    3.6 von 5 Sternen3.6(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Maximale thermische und akustische Isolierung für eine der fortschrittlichsten Boxen auf dem Markt. Der Strugal Rollladenkasten mit thermischer Trennung sorgt für eine echte Rundumdämmung des gesamten Fensters. Die beste Lösung für ein einheitliches Finish in Kasten-, Rollladen- und Zimmereiarbeiten.
    Spezifikation
    • • Excellent thermal and acoustic performance

      • Innovating design

      • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish.

      • Option for a lower cover with thermal break

      • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry.

      • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry.

      • The design is fully in accordance with the carpentry.

      • High-quality accessories

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_sc160
    • ProduktfamiliePersianas y Compactos
    • ProduktgruppeSTRUGAL COMPACT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
    • Klassifizierung12 21 23
    • Format2014TitelRoll-Down Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien