Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)

4.0 von 5 Sternen4.0(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Maximale thermische und akustische Isolierung für eine der fortschrittlichsten Boxen auf dem Markt. Der Strugal Rollladenkasten mit thermischer Trennung sorgt für eine echte Rundumdämmung des gesamten Fensters. Die beste Lösung für ein einheitliches Finish in Kasten-, Rollladen- und Zimmereiarbeiten.
Spezifikation
  • • Excellent thermal and acoustic performance • Innovating design • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish. • Option for a lower cover with thermal break • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry. • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry. • The design is fully in accordance with the carpentry. • High-quality accessories
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrugal_sc160pvc
  • ProduktfamiliePersianas y Compactos
  • ProduktgruppeSTRUGAL COMPACT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
  • Klassifizierung12 21 23
  • Format2014TitelRoll-Down Blinds
  • OmniClassNummer23-17 21 13 11
  • OmniClassTitelWindow Blinds
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Portugal
Marokko
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit