Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL SOLAR 210 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 210 (Slats)

3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der effizienteste Sonnenschutz für moderne Gebäude. Sonnenschutzlamellen mit hoher Leistung und Flexibilität: verschiedene Lamellendesigns und -größen von 150 bis 600 mm. Mit manuellen und motorisierten Optionen.
Spezifikation
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrugal_solar210
  • ProduktfamilieSistemas de Protección Solar
  • ProduktgruppeSTRUGAL SOLAR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameShutters
  • UNSPSCCode30151801
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShutter systems
  • Klassifizierung10 71 13.13
  • Format2014TitelExterior Shutters
  • OmniClassNummer23-17 21 11 13
  • OmniClassTitelExterior Shutters
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Portugal
Marokko
Spanien