Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUGAL SOLAR 300 (Slats)
STRUGAL SOLAR 300 (Slats)
    Strugal

    STRUGAL SOLAR 300 (Slats)

    Google-Übersetzung,
    Der effizienteste Sonnenschutz für moderne Gebäude. Sonnenschutzlamellen mit hoher Leistung und Flexibilität: verschiedene Lamellendesigns und -größen von 150 bis 600 mm. Mit manuellen und motorisierten Optionen.
    Spezifikation
    • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstrugal_solar300
    • ProduktfamilieSistemas de Protección Solar
    • ProduktgruppeSTRUGAL SOLAR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShutter systems
    • Klassifizierung10 71 13.13
    • Format2014TitelExterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Portugal
    Marokko
    Spanien