Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antique Glass 8455 - STUDIO Collection® Design Resin
Antique Glass 8455 - STUDIO Collection® Design Resin
Antique Glass 8455 - STUDIO Collection® Design Resin

    Antique Glass 8455 - STUDIO Collection® Design Resin

    Google-Übersetzung,

    STUDIO Collection®

    Die STUDIO Collection® ist ein Spezialmaterial, das in Tiefe, Klarheit und farbintensiven Designoptionen unübertroffen ist. Dieses aus einer proprietären Harzmischung hergestellte Designharz unterscheidet sich von anderen Oberflächenprodukten durch seine leuchtenden und dreidimensionalen Eigenschaften. Aber es hat immer noch die Eigenschaften von Solid Surface: es ist thermoformbar, langlebig, sicher und reparierbar.

    Fügen Sie Brillanz hinzu und schaffen Sie dramatische Stimmungseinstellungen mit der Glas-, Blütenblatt- oder Milchglasserie für hinterleuchtete Bars, Arbeitsplatten, Tische, Ladeneinrichtungen, Trennwände und mehr. Oder wählen Sie die Metallic-Serie, um Erde, Wasser und Edelmetalle für eine Anspielung auf die Natur mit einem Hauch von Schimmer hervorzurufen und die Verwendung von Beleuchtung als zusätzliche Dimension einzuladen.

    Viele Kunden möchten die STUDIO Collection® aufgrund ihrer Haltbarkeit, Reparierbarkeit, nahtlosen Optik und einzigartigen Ästhetik nun als Alternative zu Glas, Porzellan, Recyclingglas und anderen hochwertigen Oberflächen verwenden.

    Zu den gängigsten Anwendungen für Studio gehören unter anderem:

    • Bar-Tops mit Hintergrundbeleuchtung
    • Möbel
    • Ladeneinrichtungen
    • Cash-Wraps
    • Partitionen
    • Wandkunst
    • Arbeitsplatten

    Die Möglichkeiten sind nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt.

    • Benutzerdefinierte Farboptionen sind mit dem CHROMATIX™-Programm verfügbar
    • Transluzenz verleiht eine dreidimensionale Qualität und Hintergrundbeleuchtung ist für einen dramatischen Effekt möglich
    • Sicher, hygienisch und NSF-zertifiziert: Unauffällige Nähte bieten keinen Platz für Bakterien
    • Reparierbar
    • Thermoformbar für gebogene und kundenspezifische Anwendungen
    • Geäderte Muster verfügbar
    • Bis zu 40 % recycelt – SCS-zertifiziert
    • Kann zu matten, satinierten und hochglanzpolierten Oberflächen verarbeitet werden
    • Erhältlich in Platten der Größe 36″ x 120″ x 1/2″ dick (914 mm x 3048 mm x 12 mm)

    Sehen Sie sich auch unsere Produkte Avonite Surfaces® an, eine Marke von Aristech Surfaces, die hochwertige ästhetische Oberflächenlösungen für alle Architektur- und Designanwendungen mit der breitesten Palette an Farben, Mustern und Designs der Branche bieten. Unsere feste Oberfläche aus Acryl erweckt Designinspirationen zum Leben. Gestalten Sie noch heute Ihre Inspiration.

    8455

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstudio-AntiqueGlass
    • ProduktfamilieStudio Collection®
    • ProduktgruppeSurfaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)120
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 19 00
    • OmniClassTitelCasework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit