Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Karelia Red Countertop

Lundhs Karelia Red Countertop

Google-Übersetzung,

LUNDHS Karelia Red wird von Palin Granit aus Virolahti in Finnland extrahiert. Es ist ein grobkörniges, dunkelrotes Material, das sich für mittlere bis große Bauvorhaben eignet. Es ist einer der finnischen Klassiker und weltweit sehr beliebt, insbesondere in Fernost.

EIGENSCHAFTEN DER ARBEITSPLATTE: Hitze-, kratz-, flecken- und wasserbeständig, leicht zu reinigen und erfordert ein Minimum an Wartung.

LUNDHS Karelia Red für Arbeitsplatten/Arbeitsplatten ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich;

* POLIERT; Ein hochglanzpoliertes Finish.

* SEIDE/LEDER; Ein elegantes, mattes und leicht strukturiertes Finish.


Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Finland, Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2630 kg/m3.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Karelia_Red_Countertop
  • ProduktfamilieCounterop material
  • Produktgruppe kitchen, bathroom, reception
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
  • Klassifizierung12 36 00
  • Format2014TitelCountertops
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit