Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HES3D-E160 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

HES3D-E160 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

Google-Übersetzung,

Geringe Bohrtiefe ermöglicht einfaches Bohren von Tür und Zarge.
Die Dreiwege-Einstellfunktion ermöglicht eine Feineinstellung nach oben, unten, links, rechts, vorwärts und rückwärts.
Das Scharnier kann zwischen Tür und Rahmen geteilt werden und die Tür kann vorübergehend am Rahmen befestigt werden, was das Aufhängen der Tür erleichtert.
Die Struktur soll verhindern, dass die Tür durchhängt.
Schraubenabdeckungen können separat erworben werden, falls die Originalabdeckungen beschädigt werden oder verloren gehen. Kontaktieren Sie uns für Einzelheiten.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHES3D-E160
  • ProduktfamilieThree-dimensional adjustable hinge
  • ProduktgruppeHES series
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)74
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit