Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System

    FD80-H Sliding Door System

    Google-Übersetzung,

    Dämpfer ausgestattet für sanftes und geräuschloses Schließen am Ende (nur bestimmte Modelle).
    Aufputzmontage für schnellere Installation: Kein Bohren an der Tür erforderlich.
    Einfache Türmontage: Einfach die Tür in die Rollen einhängen.
    Jedes Modell hat in einem privaten Test 200.000 Öffnungs- und Schließzyklen bestanden.

    Spezifikation
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFD80-H_DSC_MK_US
    • ProduktfamilieSliding Door Systems
    • ProduktgruppeSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 19 11 21 19
    • OmniClassTitelDoor Latches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit