Der originale und ikonische Panikgriff
Panikverschlüsse sind nicht alle gleich. Blumcraft hat den ursprünglichen Panikverschluss vor über 50 Jahren patentiert und sich seitdem einen bleibenden Ruf für kompromisslose Sicherheit und Design aufgebaut. Nachgeahmt, aber nie erreicht, ist Blumcraft der Industriestandard, dem Architekten und Glasprofis bei den anspruchsvollsten Projekten vertrauen.
Blumcraft Panikvorrichtungen bieten ein schlankes, röhrenförmiges Design, das sie ideal für Ganzglastüren macht. Sie verfügen über gebogene Querstangenenden, die die Ästhetik verbessern und gleichzeitig den Sicherheitsstandard UL 305 4.3 erfüllen.
Der neue Sicherheitsriegel ist exklusiv für Panikgriffe von Blumcraft® erhältlich und zeichnet sich durch ein branchenweit einzigartiges Design aus, das für eine stärkere Verbindung mit dem Schwingtüröffner sorgt. Dadurch bleiben Glastüren im verriegelten Zustand widerstandsfähig gegen äußere Zugkräfte, was die Sicherheit deutlich erhöht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |