Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge

    LIN-X800 MONOFLAT LIN-X Door Hinge

    Google-Übersetzung,

    Innovative Bewegung hält Türen diskret aus dem Weg.
    Die Tür schließt bündig mit den umgebenden Wänden für ein elegantes und sauberes Design. Es ist keine spezielle Bearbeitung an Wänden für Rillen oder Schienen erforderlich. Kann auf Aluminiumrahmen verwendet werden (wenn der Rahmen eine Dicke von mehr als 120 mm hat).
    Ob offen oder geschlossen, Tür bleibt aus dem Weg
    Verfügt im Vergleich zu herkömmlichen Pendeltüren über einen kleinen Radius, wodurch der Raum vor der Tür effektiv genutzt werden kann.
    Lässt sich vollständig öffnen, um Zugang zum gesamten Schrank zu erhalten.
    Egal, ob Sie Schränke einbauen oder einfach nur Zugang erhalten, das gesamte Schrankinnere ist leicht zugänglich.
    Eingebauter Soft-Close-Mechanismus
    Wenn sich die Tür schließt, sorgt der interne Dämpfer dafür, dass die Tür sanft schließt und ein Zuschlagen verhindert.
    4-Wege-Einstellpfosteninstallation
    Kann vertikal, horizontal, in der Tiefe oder parallel eingestellt werden.
    Große Menge an anwendbaren Schränken
    Kann auf Schränken mit doppelter oder einfacher Öffnung verwendet werden. Kann auch auf L-förmigen Eckbereichen verwendet werden.

    Spezifikation
    • DoorWidth : 750 - 850 mm
      DoorHeight : Max. 2400 mm
      DoorThickness : 24 - 40 mm
      DoorWeight : Max. 40kg per door
      Usage : 1 per door(Overlay)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLIN-X800-US
    • ProduktfamilieLateral Opening Door Systems
    • ProduktgruppeMedium‑Duty Flush, Lateral‑Swing Hinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 19 11 21 19
    • OmniClassTitelDoor Latches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit