Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
    Suncourt

    Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie Räume haben, die im Winter nicht genug erwärmte Luft von Ihrem Ofen oder im Sommer nicht genug kühle Luft von Ihrer Klimaanlage erhalten, ist der Suncourt Flush Fit Register Booster eine einfach zu installierende, kostengünstige Möglichkeit Erhöhen Sie den Luftstrom und machen Sie diese Räume komfortabler. Es ermöglicht Ihnen, die Temperatur auszugleichen, indem es automatisch die Umwälzung in zu heißen oder zu kalten Räumen erhöht. Es verbraucht weniger Energie als andere Zirkulationslösungen. Es wird thermostatisch gesteuert, um automatisch mit erwärmter Luft aus einem Umluftofen oder kalter Luft aus einer Klimaanlage zu arbeiten. Die Low-Profile-Einheit sitzt in einem standardmäßigen 4 "x 10" -Registerkoffer für ein sauberes, zeitgemäßes Erscheinungsbild. Das Gerät ist in zwei Farben erhältlich: weiß oder braun. Es kann in jede Standardsteckdose eingesteckt werden, und eine zusätzliche Adaptereinheit ist für Wandregisteröffnungen bis zu 6" x 12" erhältlich.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Model: HC500-W

      CFM: Max CFM 132
      Electrical Rating: 5 W
      Safety Rating: ETL Listed

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuncourt-HC500-W-Flush-Fit-Register-Air-Booster-Fan
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeFan
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 25 15
    • OmniClassTitelSupply Air Ventilation Registers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit