Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
    Suncourt

    Suncourt RR100 Door Frame Fan

    Google-Übersetzung,

    Nachdem Sie das Fenster geöffnet haben, um sich von der Hitze Ihres Hauses zu erholen, wissen Sie, dass Sie etwas herausfinden müssen, wenn die Schweißtropfen über Ihr Gesicht strömen. Das Beste, was Sie tun können, ist, einen Cross-Draft zu erstellen, und wie könnte dies besser erreicht werden als mit dem Türöffnungs-Booster-Fan von Imperial Manufacturing. Entworfen, um in jede Türecke zu passen, zirkuliert die Luft sanft von Raum zu Raum und schafft so die idealen Temperaturbedingungen. Dieser Ventilator ist in einem attraktiven weißen Finish erhältlich, das zu Ihrer Einrichtung passt.

    MAXIMIEREN SIE DEN LUFTSTROM – Nutzen Sie das Heiz- und Kühlpotenzial Ihrer Klimaanlage, Heizung oder Ihres Kamins, indem Sie eine Querlüftung zwischen den Räumen einführen.

    EINFACHE INSTALLATION - Die mitgelieferte Schraubenplatzierungsschablone macht die Installation einfach und leicht! Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.
    EFFIZIENT - Der Suncourt Entree Air Door Frame Booster Fan ist energieeffizient und verbraucht etwa die gleiche Menge an Energie wie eine kleine Glühbirne.
    UNIVERSELLE PASSFORM - Entworfen, um in jede Türrahmenecke zu passen.
    PASSEN SIE ZU IHRER DEKORATION: Erhältlich in Perlweiß und Braun, passend zu Ihrer Inneneinrichtung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Model: RR100

      CFM: 100
      Electrical Rating: 20 W
      Safety Rating: ETL Listed

      Product Dimensions: 8.2 x 8.2 x 3.8 inches
      Item Weight: 2.25 lbs.
      Shipping Weight: 2.32 lbs.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuncourt-RR100-Door-Frame-Fan
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeFan
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.2
    • Breite (Inches)8.2
    • Tiefe (Inches)3.8
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit