Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
    Suncourt

    Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan

    Google-Übersetzung,

    Bietet hohes Volumen und hohen Druck für Abluft, Belüftung oder Inline-Lüfter für Wohn-, leichte Gewerbe- oder Gewächshausanwendungen.

    Wasserdicht - Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich ausgelegt.
    Kann in jeder Position installiert werden.
    Ausgeglichener Motor/Laufrad.
    Kugellager sind dauerhaft abgedichtet und geschmiert.
    Rückwärts geneigte Klingen.
    Vibrationsdämpfendes Material.
    UV-geschütztes/flammhemmendes thermisches Kunststoffharz.
    60 °C (140 °F) Maximale Luftstromtemperatur.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • High volume and pressure 4 in. centrifugal fan has lower power consumption.

      Powerful 200 CFM

      Dimension - 10.75 x 10.75 x 12.75 in.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuncourt-TF104-W-Centrifugal-Tube-Fan
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeFan
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Klassifizierung43 11 19
    • Format2014TitelCentrifugal Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 13
    • OmniClassTitelCentrifugal Fans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit