Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart
ZIP Screen RS Smart

    ZIP Screen RS Smart

    Die neuste Generation von ZIP Anlagen ist der RS SMART.

    Seine Vorteile sind u.a.

    • Sunshade Experts Smart Anlagen, bieten eine große Auswahl an Kastenformen und Größen, die sich jedem Fenster problemlos angepasst werden können.
    • Durch eine spezielle Konstruktion, schließt die Unterleiste bündig mit dem Kasten, was geringen Platz im Fensterrahmen einnimmt.
    • Das Kompakte Design, umfasst einen kleinen Kasten der große Dimensionen beschatten kann.
    Spezifikation
    • RS Smart 85 is a compact model that takes up the least space in the window. RS Smart 100 is a universal model, while RS Smart 130 can be used for very large areas - up to 6.0 mx 5.0 m. Another advantage of this model is the possibility of access to the box from below.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrs-smart
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)7000
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit