Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel single fire door - double action
Steel single fire door - double action
Steel single fire door - double action
    SVF

    Steel single fire door - double action

    Google-Übersetzung,
    Die einflügelige Brandschutztür aus Stahl passt sich perfekt an alle Raumkonfigurationen an. Diese verglaste Tischlerei ist ein echter Ausdruck des Know-hows, das entwickelt wurde, um alle Ihre architektonischen Projekte zu entwickeln: Diese Tür ist ästhetisch und hat dennoch unübertroffene technische Qualitäten in Bezug auf den Schutz. Die einflügelige Brandschutztür aus Stahl ist in ein- oder zweiflügeliger Ausführung erhältlich und hat eine Flügel- und Rahmenprofilstruktur aus wärmeisoliertem Stahlrohr, die durch Schweißen oder Schleifen zusammengefügt werden. Das Abschlussprofil für diese Tischlerei ist in Aluminium- oder Edelstahlblech mit einer Dicke von 1,5 mm erhältlich. Die Einfachverglasung wird für den Innenbereich mit einer verstärkten Sicherheitsisolierung verwendet. Eine große Auswahl an Oberflächen erleichtert die Integration in alle Ihre Innendesigns: eloxiertes Aluminium (Natur, Bronze, Gold…), pulverbeschichtetes Aluminium in RAL- oder Sonderfarben oder gebürsteter oder polierter Edelstahl. Diese Baulösung verfügt über eine Vielzahl von Zubehörteilen, wie z. B. den Sturzzapfen, intumeszierende Quetschschutzdichtungen, gerade Edelstahlgriffe und viele andere Zubehörteile. Es ist einfach zu installieren mit mehreren Optionen.
    Spezifikation
      • Frame of opening and closing profiles in thermally insulated steel tube
      • Joining by welding and grinding Maintenance of the glazing by pinching between the insulating plates (no parclosing)
      • Finishing profile in aluminum sheet or stainless steel 15/10 thick
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracierflam-bp1v
    • ProduktfamiliePortes coupe-feu vitrées
    • ProduktgruppeBP1V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit