Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel single fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel single fire door - double action with transom and sidelight

Google-Übersetzung,
Die Acierflam-Tür mit Sturzzapfen passt sich allen Konfigurationen an. Während es ästhetisch bleibt, ermöglichen seine technischen Qualitäten ein optimales Brandschutzniveau. Es kann einfach- oder doppeltwirkend in Aluminium- oder Edelstahlausführung hergestellt werden.
Spezifikation
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
Technische Spezifikation
  • Referenznummeracierflam-bp1v-i-l
  • ProduktfamiliePortes coupe-feu vitrées
  • ProduktgruppeBP1V
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit