Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Fire Rated Doors FireStar® Model 700C

Insulated Fire Rated Doors FireStar® Model 700C

Google-Übersetzung,

Unsere isolierten Rolltüren aus Stahl FireStar® Modell 700C mit Brandschutz bieten eine praktische und innovative Lösung für Sicherheit und Brandschutz. Modell 700C ist mit einer nicht brennbaren Mineralwolle-Isolierung isoliert, die eine Flammenausbreitung und Rauchentwicklung von 0 aufweist und so zusätzlich zum Schutz des Gebäudes beiträgt. FireStar®-Türen können dank einer standardmäßigen automatischen Rücksetzfunktion jederzeit von jedermann einem Falltest unterzogen und zurückgesetzt werden und verfügen über ein zukunftsorientiertes Design, das branchenübliche Brandschutztüren in allen Bereichen übertrifft.

Das revolutionäre FireStar®-Design verwendet ein zum Patent angemeldetes Planetengetriebe am Ausstellmechanismus, das jahrelangen zuverlässigen Betrieb und Ausstellleistung gewährleistet. Die FireStar®-Tür wurde im Werk getestet und für mindestens 20.000 Zyklen zugelassen. Sie kann daher regelmäßig verwendet und getestet werden, ohne dass ein vorzeitiger Ausfall befürchtet werden muss. Unsere isolierten Brandschutztüren wurden getestet und zugelassen, um die Anforderungen namhafter Organisationen wie Underwriters Laboratories und Factory Mutual zu erfüllen, und entsprechen dem NFPA-Standard 80.

Wir verwenden für alle FireStar®-Türen unabhängig von der Größe ein standardisiertes Komponentendesign und verwenden weniger Teile als andere Modelle. Dies trägt zu einer genaueren Installation bei und verringert die Wahrscheinlichkeit möglicher Serviceanrufe in der Zukunft.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Height: 24’
    • Max Width: 24’
    • Max Square Footage: 324 sq. ft.
    • Insulation: R-value = 5.0; U-value = 0.2
    • Curtain: 3" insulated galvanized steel flat slats (#34 profile); 22-gauge steel front / 24-gauge steel backer
    • Finish: Primed Gray, White, Beige or Brown
    • Mounting: Face mount angle-in or angle-out; between jambs
    • Operation: Chain hoist; motor*
    • Automatic Closure: UL approved release mechanism with a 165° fusible link
    • Locking: Slide bolts on manual operation
    • Bottom bar: Galvanized steel double angle with weatherstrip and insulation
    • Guides: three angle steel; factory painted black
    • Brackets: 3/16" or 1/4" steel plates with sealed ball bearings, painted factory black
    • Counter Balance: Steel pipe, painted factory black, of adequate size to restrict a maximum deflection of .033" per linear foot. Oil tempered, 20,000 cycle helical springs
    • Governor: Viscous governor (if required); cable release engages to slow speed during automatic door closure per NFPA 80 standard
    • Hood: 24-gauge galvanized steel round hood
    • Label: Up to 4-hour Class A label in UL, ULC; up to 3-hour Class A label in FM; dependent on wall, jamb and mounting.

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for our insulated fire doors.

    Options

    • Operation: motor, motor with chain hoist, wall crank, awning crank
    • Curtain: 20, 18-gauge Steel front; 22, 20, 18-gauge stainless steel front
    • Curtain finish: G-90 galvanized bare or painted beige or gray, stainless steel #4, powder coat**
    • Locking: Slide bolts, cylinder, best lock, thumb turns
    • Vision FireLites: 5" x 3/4" FireLite fenestration with glass vision lite
    • Bottom bar: Stainless steel double angle, galvanized structural steel angle construction, sloped
    • Bottom bar finishes: Primed black finish, stainless steel #4, powder coat**, hot dipped galvanized (double angle only)
    • Bottom edge: Astragal, pneumatic or electric sensing
    • Hood: 22-gauge round or square hood finished in bare galvanized, stainless steel #4, or powder coat**
    • Guildes: Galvanized steel or stainless finished in stainless steel #4, powder coat**, hot dipped galvanized (structural steel angle only)
    • Bracket finishes: Galvanized, stainless steel #4, powder coat**
    • Perimeter seals: Angled guide brush, exterior lintel weather, flame baffle, smoke package (full perimeter seal, caulking, label)
    • Wind load: Up to +/- 55 psf; options available to meet up to Dade County - Florida Building Commission
    • Other options: Wind locks alternating or continuous with windbar, end covers, fascia, fire door release system, horns strobes, smoke detectors.

    * Contact plant for door charts or more information

    *Powder coat available in RAL or custom colors

Technische Spezifikation
  • Referenznummercommercial-fire-doors-700c
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 31 11 13
  • OmniClassTitelFire Rated Rolling Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit