Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
    Syspal Ltd
    Archiviert

    Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer

    The new SYSPAL sink features an integrated Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer which reduces running costs and has a low impact on the environment. The new sink decreases consumable costs whilst also increasing levels of hygiene.The Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer has a 12 second dry time and a HEPA filter which removes 99.9% of bacteria whilst touch free operation further increases hygiene levels and the sinks are approved for use in food environments by HACCP.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSinkDysonHandDryer
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeC/W Dyson
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1356
    • Breite (mm)593
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin spouts
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit