Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-80 Visionglass Acoustic movable wall

    Google-Übersetzung,

    Das TX-80 VISIONGLASS-System ist ein vornehmes, elegantes Modell mit guter akustischer Leistung.

    Seine rahmenlosen Glasmodule erzeugen eine transparente und homogene Oberfläche und erwecken den Eindruck, aus einer einzigen Glasscheibe zu bestehen.

    Seine anspruchsvolle Ästhetik vermittelt ein Gefühl von Geräumigkeit, Licht und Eleganz.

    Befestigungssystem ohne Bodenführung oder Bodendübel.

    Alle Paneele sind vollständig anpassbar, mit einer breiten Palette an Oberflächen, der Möglichkeit, Türelemente einzubauen und diese sogar mit Paneelen des Modells TX-70 zu kombinieren.

    Das TX-80 VISIONGLASS verfügt über eine akustische Isolierung gegen Luftschall von 44 dB.

    Unsere Trennwände verfügen über Akustikzertifikate gemäß UNE-EN ISO 717-1, ausgestellt von ENAC / ILAC MRA-akkreditierten Laboren.

    .


    Spezifikation
      • Thickness: 80 mm
      • Standard height: Up to 3600 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Hidden
      • Soundproofing: 44 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Transparent laminated safety glass with the option of mounting translucent glass, acid finishes, vinyl and electric current for opacity. Lacquered profiles and guide in custom color.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Modules for 90º meeting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertx-80_Visionglas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit