Markenheldfoto

Movable wall TX-110 Hard Rock Hotel

El Hard Rock Hotel Tenerife se ha posicionado como uno de los mejores hoteles para turismo de negocios y eventos del mundo tras haber recibido la medalla de plata en los Stella Awards 2019, en la categoría “Best Decor/Design, International and US Territories”. La estrella de su oferta MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions) es una sala multiusos de 546m² con capacidad hasta 500 personas, flexible y adaptable a reuniones y eventos más pequeños mediante tabiques móviles TABIEXPERT TX-110 que llegan a alcanzar los 5m de altura.
Para una implantación de este calibre, propusimos utilizar este modelo ya que ofrece la facilidad de maniobra y robustez necesarias para un producto de uso intensivo. Partiendo del modelo base, se incorporaron mejoras en su composición interna para mejorar el nivel de aislamiento; de esta forma, se consigue un confort acústico superior sin penalizar la facilidad de manejo debido al aumento de peso. 
A pesar de sus dimensiones, un solo operario puede desplegar o recoger todos los paneles en escasos minutos.
El conjunto Hard Rock Hotel Tenerife se implantó sobre un edificio existente que fue reformado por completo y ampliado. Para dotar al interior del centro de convenciones de una apariencia de “Rock star” acorde con la nueva imagen del edificio, trabajamos de la mano del equipo de diseño y utilizamos un revestimiento textil de la firma Vescom en la cara exterior de los tabiques. Toda la superficie de los paneles fue revestida con este material, incluidas puertas y piezas especiales consiguiendo que los tabiques pasen a formar parte del conjunto sin que den la sensación de ser un añadido.