Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC 5.250L-2
AC 5.250L-2

    AC 5.250L-2

    Google-Übersetzung,

    ALL-TERRAIN-KRANE

    Die robusten All-Terrain-Krane von Tadano liefern mit einer Vielzahl von Auslegerlängen praktisch überall sichere und zuverlässige Leistung. Fahrer genießen Allradlenkung, Manövrierfähigkeit, Autobahngeschwindigkeit und außergewöhnlichen Komfort.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerac5_250L-2
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeAll Terrain Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3990
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)15590
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)60000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kran
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit