Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT
Tamlyn

Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT

Google-Übersetzung,

Entwickelt, um eine einheitliche, ästhetisch konsistente vertikale Fuge an den Übergängen zwischen Paneel- und Stülpschalung zu schaffen.

MATERIALIEN: 6063-T5 .050″ ± .005, extrudierte Aluminiumlegierung mit proprietärer Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

OBERFLÄCHEN: Sofern nicht anders angegeben, werden alle XtremeTrim® - Elemente grundiert geliefert. Sie sind außerdem in gängigen Fassaden-/Dachuntersichtfarben erhältlich, entweder nur mit Farbanpassung an die Vorderseite oder mit vollflächiger CoastalColorCoating™-Beschichtung. Klar eloxiert ist lagernd, Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich (Mindestbestellmengen gelten).

HINWEIS: XtremeTrim® Transition Vertical Reveal darf nicht bei horizontalen Anwendungen installiert werden, bei denen sich Wasser im äußeren Flansch sammeln/halten kann.

Spezifikation
  • ITEM ID:

    RVT51634

    • A: 3/8”
    • B: 3/4”
    • C: 1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-003
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeReveal, Vertical, Transition
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit