Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVB
Tamlyn

Vertical Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVB

Google-Übersetzung,

Das Design schafft einen breiten vertikalen Akzent zwischen den Fassadenplatten, ohne dabei über die Ebene der Fassade hinauszuragen.

MATERIAL
Stranggepresste Aluminiumlegierung 6063-T5 .050" ± .005 mit einer speziellen Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

BEENDEN

Sofern nicht anders angegeben, werden alle XtremeTrim®-Artikel grundiert geliefert. Sie sind außerdem in gängigen Fassaden-/Dachuntersichtfarben erhältlich, entweder nur mit Farbanpassung an die Vorderseite oder mit vollflächiger CoastalColorCoating™-Beschichtung. Klar eloxiert ist lagernd, Sonderanfertigungen sind möglich (Mindestbestellmengen gelten).

NOTIZ

Die Verwendung der XtremeTrim® Vertikal-Brettfuge an horizontalen Fugen wird nicht empfohlen.

Spezifikation
  • ITEM ID:

    RVB516:

    • A: 3/8"
    • B:1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 3/8"
    • Siding Size: 5/16"

    RVBG516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 3/8"
    • Siding Size: 5/16"
Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-006
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeReveal, Vertical, Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit